Spider I/II, PoE- och PD-portar

Entry level industrial Ethernet switch, store and forward switching mode, fanless design. Ethernet (10 Mbit/s) och Fast Ethernet (100 Mbit/s)

Unmanaged switch Plug-n-Play för industriell datakommunikation. Upp till 8 portar, extremt kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Maximalt skydd mot vibrationer

CULUS

Art nr Benämning Portar: RJ45 MM SC SM SC PoE PD Spänning (V DC) Mått mm (B x H x D) Enhet Pris
83409080 SPIDER 5TX PD EEC 5 - - - Ja 36-57 25 x 100 x 70
83409081 SPIDER 1TX/1FX-MM PD EEC 1 1 - - Ja 36-57 25 x 100 x 70
83409082 SPIDER 1TX/1FX-SM PD EEC 1 - 1 - Ja 36-57 25 x 100 x 70
83409083 SPIDER II 8TX PoE 4 - - 4 Nej 18-32 35 x 138 x 121
83409084 SPIDER Giga 2TX PoE EEC 1 - - 1 (PoE+) Nej 24/48 30 x 140 x 95
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel uppstart med auto-negotiation, auto-crossing och auto-polarity
  • Extremt kompakt konstruktion
  • LED-indikering för power, link status och data rate
  • Klarar patch- och cross over-kablar
  • Strömsätts via PoE (PD), ingen separat matning behövs
    PoE-injektor för PD-matade enheter i nätverket

Produktegenskaper

  • Upp till 8 portar
  • För montage på DIN-skena
  • Design utan fläkt
  • PRO-utförandet uppfyller PROFINET Conformance Class A
  • Enligt FCC CFR47 Part 15 Class A
    Enligt EN 55022 Class A

Standarder/Godkännanden

  • cUL508cUL60950-1

Max överföringsavstånd

  • (TP): 100 m
  • Fiber (MM/SM/LH): Se datablad

Ethernet-anslutning

  • Se artikeltabell

Skyddsklass

  • IP30

Ethernet-hastighet

  • RJ45:
    Spider I/II: Fast Ethernet (10/100 Mbit/s)
    Spider II Giga: Fast Ethernet (10/100/1000 Mbit/s)
  • Fiber:
    MM SC/MM ST/SM MC: 100 Mbit/s
    SFP: 1000 Mbit/s

MTBF (Mean Time Between Failures)

  • Se datablad

Temperaturområde

  • Std: 0°C till +60°C (-40°C till +70°C i förpackning)
  • EEC: -40°C till +70°C (-40°C till +85°C i förpackning)