RJ45 PC Cat.6a S/FTP UC900 H*

Premium Office patchkabel Cat.6, RJ45-RJ45

Halogenfri Premium Office patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet tillverkad i Europa. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

  • Kvalificerad för 10 GBit/s
  • Tillgänglig i 8 färger
  • Made in Europe

Halogenfri

Art nr Färg PL_LAENGE Enhet Pris
2710410603 - 0,5
2710410503 - 0,5
2710411103 - 0,5
2710410903 - 0,5
2710410403 - 0,5
2710410203 - 0,5
2710411203 - 0,5
2710410103 - 0,5
2710410605 - 1
2710410505 - 1
2710411105 - 1
2710410905 - 1
2710410405 - 1
2710410205 - 1
2710411205 - 1
2710410105 - 1
2710410606 - 1,5
2710410506 - 1,5
2710411106 - 1,5
2710410906 - 1,5
2710410406 - 1,5
2710410206 - 1,5
2710411206 - 1,5
2710410106 - 1,5
2710410607 - 2
2710410507 - 2
2710411107 - 2
2710410907 - 2
2710410407 - 2
2710410207 - 2
2710411207 - 2
2710410107 - 2
2710410609 - 3
2710410509 - 3
2710411109 - 3
2710410909 - 3
2710410409 - 3
2710410209 - 3
2710411209 - 3
2710410109 - 3
2710410610 - 5
2710410510 - 5
2710411110 - 5
2710410910 - 5
2710410410 - 5
2710410210 - 5
2710411210 - 5
2710410110 - 5
2710410611 - 7,5
2710410511 - 7,5
2710411111 - 7,5
2710410911 - 7,5
2710410411 - 7,5
2710410211 - 7,5
2710411211 - 7,5
2710410111 - 7,5
2710410612 - 10
2710410512 - 10
2710411112 - 10
2710410912 - 10
2710410412 - 10
2710410212 - 10
2710411212 - 10
2710410112 - 10
2710410614 - 15
2710410514 - 15
2710411114 - 15
2710410914 - 15
2710410414 - 15
2710410214 - 15
2710411214 - 15
2710410114 - 15
2710410615 - 20
2710410515 - 20
2710411115 - 20
2710410915 - 20
2710410415 - 20
2710410215 - 20
2710411215 - 20
2710410115 - 20
2710410616 - 25
2710410516 - 25
2710411116 - 25
2710410916 - 25
2710410416 - 25
2710410216 - 25
2710411216 - 25
2710410116 - 25
2710410617 - 30
2710410517 - 30
2710411117 - 30
2710410917 - 30
2710410417 - 30
2710410217 - 30
2710411217 - 30
2710410117 - 30
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Inomhusapplikationer
  • Byggnadsinstallation
  • För anslutning av switchar, datorer, routers mm i industriella och publika nätverksmiljöer

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1
  • Halogenfri enligt IEC 60754-2
  • RJ45-kontakt Hirose TM31 skärmad, halogenfri
  • Hylsa Hirose TM 21 halogenfri
  • Kontakterad enligt EIA/TIA 568B

Design

  • Ledare 4x2xAWG27/7
  • S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
  • Yttermantel LSHF Compound

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar

Minsta böjningsradie

  • > 25 mm utan dragbelastning
  • > 50 mm med dragbelastning

Impedans

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Fast: -20°C till +60°C
  • Flexibel: 0°C till +50°C

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.