RJ45 patchkabel Cat.6 S/FTP H*

Office Patchkabel Cat.6, RJ45-RJ45

Halogenfri Office patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i många färger och längder.

  • Tillgänglig i 11 färger
  • Bestseller
Art nr Längd (m) Enhet Pris
2710310601 0,15
2710310501 0,15
2710311101 0,15
2710310901 0,15
2710310401 0,15
2710310801 0,15
2710310701 0,15
2710310201 0,15
2710311201 0,15
2710310301 0,15
2710310101 0,15
2710310602 0,25
2710310502 0,25
2710311102 0,25
2710310902 0,25
2710310402 0,25
2710310802 0,25
2710310702 0,25
2710310202 0,25
2710311202 0,25
2710310302 0,25
2710310102 0,25
2710310603 0,5
2710310503 0,5
2710311103 0,5
2710310903 0,5
2710310403 0,5
2710310803 0,5
2710310703 0,5
2710310203 0,5
2710311203 0,5
2710310303 0,5
2710310103 0,5
2710310605 1
2710310505 1
2710311105 1
2710310905 1
2710310405 1
2710310805 1
2710310705 1
2710310205 1
2710311205 1
2710310305 1
2710310105 1
2710310606 1,5
2710310506 1,5
2710311106 1,5
2710310906 1,5
2710310406 1,5
2710310806 1,5
2710310706 1,5
2710310206 1,5
2710311206 1,5
2710310306 1,5
2710310106 1,5
2710310607 2
2710310507 2
2710311107 2
2710310907 2
2710310407 2
2710310807 2
2710310707 2
2710310207 2
2710311207 2
2710310307 2
2710310107 2
2710310609 3
2710310509 3
2710311109 3
2710310909 3
2710310409 3
2710310809 3
2710310709 3
2710310209 3
2710311209 3
2710310309 3
2710310109 3
2710310610 5
2710310510 5
2710311110 5
2710310910 5
2710310410 5
2710310810 5
2710310710 5
2710310210 5
2710311210 5
2710310310 5
2710310110 5
2710310611 7,5
2710310511 7,5
2710311111 7,5
2710310911 7,5
2710310411 7,5
2710310811 7,5
2710310711 7,5
2710310211 7,5
2710311211 7,5
2710310311 7,5
2710310111 7,5
2710310612 10
2710310512 10
2710311112 10
2710310912 10
2710310412 10
2710310812 10
2710310712 10
2710310212 10
2710311212 10
2710310312 10
2710310112 10
2710310614 15
2710310514 15
2710311114 15
2710310914 15
2710310414 15
2710310814 15
2710310714 15
2710310214 15
2710311214 15
2710310314 15
2710310114 15
2710310615 20
2710310515 20
2710311115 20
2710310915 20
2710310415 20
2710310815 20
2710310715 20
2710310215 20
2710311215 20
2710310315 20
2710310115 20
2710310616 25
2710310516 25
2710311116 25
2710310916 25
2710310416 25
2710310816 25
2710310716 25
2710310216 25
2710311216 25
2710310316 25
2710310116 25
2710310617 30
2710310517 30
2710311117 30
2710310917 30
2710310417 30
2710310817 30
2710310717 30
2710310217 30
2710311217 30
2710310317 30
2710310117 30
2710310618 35
2710310518 35
2710311118 35
2710310918 35
2710310418 35
2710310818 35
2710310718 35
2710310218 35
2710311218 35
2710310318 35
2710310118 35
2710310619 40
2710310519 40
2710311119 40
2710310919 40
2710310419 40
2710310819 40
2710310719 40
2710310219 40
2710311219 40
2710310319 40
2710310119 40
2710310620 45
2710310520 45
2710311120 45
2710310920 45
2710310420 45
2710310820 45
2710310720 45
2710310220 45
2710311220 45
2710310320 45
2710310120 45
2710310621 50
2710310521 50
2710311121 50
2710310921 50
2710310421 50
2710310821 50
2710310721 50
2710310221 50
2710311221 50
2710310321 50
2710310121 50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Inomhusapplikationer
  • Byggnadsinstallation
  • För anslutning av switchar, datorer, routers mm i industriella och publika nätverksmiljöer

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1
  • Halogenfri
  • Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen
  • Kontakterad enligt EIA/TIA 568B

Design

  • Ledare 4x2xAWG27/7
  • S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
  • Yttermantel LSZH Compound

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: > 31 mm

Impedans

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Flexibel: 0°C till +60°C

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.