EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A

DIN-skeneadapter med RJ45-koppling

DIN-skeneadaptern är lämplig för användning inom industrin. Den säkerställer en integrerad dragavlastning för kablar med en yttre diameter på 9 mm.

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Utrymmeskrav Störningssignaler

CULUS PROFINET

Art nr Benämning Enhet Pris
Inklusive RJ45-koppling enligt schemat T568A
21700613
EPIC DATA HS RJ45 F 10G A
Inklusive RJ45-koppling enligt schemat T568B
21700614
EPIC DATA HS RJ45 F 10G B
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Plasthus inklusive RJ45-koppling
  • Lämplig för användning i industriapplikationer
  • Färg: ljusgrå (RAL 7035)
  • Lämplig för flertrådiga ledare med AWG27/7 -22/7 och för solida ledare med AWG26/1- 22/1

Standarder/Godkännanden

  • RJ45 enligt IEC 60603-7-51

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt

Skyddsklass

  • IP 20

Omgivningstemperatur (drift)

  • -40°C till +70°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.