16 digitala ingångar (DI) - Multiprotokoll

Multiprotokoll - I/O-nod med M12-portar. Skyddsklass IP65, IP67, IP69K. Anslutning kom.protokoll: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2. Se tekniska data, beställ direkt!

Störningssignaler Robust Maximalt skydd mot vibrationer Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp

CULUS PROFINET EtherNetIP

Art nr Benämning Portar Ingångar Poweranslutning Bussanslutning Enhet Pris
83408235
0980 ESL 391-121 8 16 M12 L-KOD M12 D-KOD
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Kommunikationsprotokoll

  • PROFINET
    - Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2
    - Specifikation: V2.3X
    - Conformance Class: C
    - Performance Class: RT (Supports IRT)
    - Netload Class: III
    - Överföringshastighet:Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Full Duplex
    - Överföringsmetod: 100 BASE-TX, med auto negotiation och auto crossing
    - Cycle time/Update rate: min. 1ms
    - Addressering: DCPFast Start Up (FSU): Stöds, ≤ 1000 ms
    - Media Redundancy Protocol (MRP): Stöds, MRP-klient
    - Topology detection: LLDP, SNMP V1
    - Enhetsutbyte: Stöds, via LLDP
    - Tillåtna nätverksprotokoll: ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP
  • Ethernet/IP
    - Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2
    - Specifikation: CIP V3.11, EIP Adaption of CIP V1.12
    - Överföringshastighet: Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Full Duplex
    - Överföringsmetod: 100 BASE-TX, med auto negotiation och auto crossing
    - Cycle time/Update rate: min. 1ms
    - Addressering: BootP, DHCP, Roterbara switchar
    - Addresseringsområde: 0 till 255 decimal
    - Anslutning: Input only, Listen only
    - CIP Msg Connection Limit: 6
    - CIP I/O Connection Limit: 3
    - Device Level Ring (DLR): Stöds, beacon based
    - Quick Connect (CQ): Stöds
    - Enhetsutbyte: Stöds ≤ 500 ms
    - Tillåtna nätverksprotokoll: ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP
  • EtherCAT
    - Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2
    - Specifikation: ETG.1000 V1.2
    - Överföringshastighet: Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Full Duplex
    - Överföringsmetod: 100 BASE-TX, med auto negotiation och auto crossing
    - Cycle time/Update rate: min. 250 µs
    - Anslutning: Auto-increment, fixed position
    - Mailbox protocols: CANopen over EtherCAT (CoE), File access over EtherCAT (FoE), Ethernet over EtherCAT (EoE)
    - Tillåtna nätverksprotokoll: Over EoE: HTTP, Ping, TCP/IP

Kommunikationsportar

  • Ingång (DI)- Antal ingångar: Max 16 fasta- Anslutning: M12 A-kod (5-polig)- Antal portar: 8, X1 till X8- Channel type: Typ 3 enligt IEC 61131-2- Märkspänning: 24 V DC via US (modulens strömförsörjning)- Märkström: 5 mA- Märkström sensor: max 200 mA per port (vid 25°C)- Sensor typ: PNP- Spänningsintervall "0" signal: -3 V DC till +5 V DC- Spänningsintervall "1" signal: 11 V DC till 30 V DC- Filter tid (ingång): 3ms, fast- Skyddskrets: Elektronisk: Överslags- och kortslutningsskydd- Statusindikator: LED, vit eller gul per kanal- Diagnostik indikering: Röd per port

Mått (L x B x H)

  • 200 x 59,6 x 30,7 mm

Anslutning

  • M12 L-kod (5-polig) x 2

Märkspänning

  • 24 V DC (SELV/PELV)

Märkström

  • Max 16 A (M12 L-kod)

Brandspridningsklass

  • UL 94 (IEC 61010)

Miljöklass

  • 3 enligt EN 60664-1, VDE 0110-1

Vikt

  • 500 g

Material

  • Zinkgjutgods

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP69K

Material kontakt

  • D-kod: Förtent koppar, guldpläterade
  • L-kod: Förnicklad koppar, guldpläterade

Spänningsintervall

  • 18-30 V DC

Material O-ring

  • FKM

Material insats

  • Polyamid (PA)

LED-indikering

  • Statusindikering: Grön
    Diagnostikindikering: Röd

MTTF (Mean Time To Failure)

  • 444 år enligt Telcordia SR-332 (2011) 20°C

Strömförbrukning

  • 160 mA (vid 24 V DC)

Temperaturområde

  • -20°C till +70°C (-25°C till +85°C i förpackning)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.