Webshop

M12 rak hane till öppen ände - Y-kod

Anslutningskabel för Industriell Ethernet. Rak M12 hane med 360° skärm ansluten till låsmutter. 8-polig, Y-kodad anslutning. (Fast Ethernet, 100 Mbit/S, Cat 5)

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionUtrymmeskravRobustStörningssignalerVattentät

C_UL

Art nr BenämningLängd (m)KabeltypLedareYttre diameter (mm)Märkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

M12 hane 8-poligt utförande
83408300
RSTS 8Y-922/2 M2PUR4xAWG 26/19 + 4x0,758600,5/6
83408301RSTS 8Y-922/5 M5PUR4xAWG 26/19 + 4x0,758600,5/6
83408302RSTS 8Y-922/10 M10PUR4xAWG 26/19 + 4x0,758600,5/6
83408303RSTS 8Y-922/15 M15PUR4xAWG 26/19 + 4x0,758600,5/6
83408304RSTS 8Y-922/20 M20PUR4xAWG 26/19 + 4x0,758600,5/6
83408305RSTS 8Y-922/25 M25PUR4xAWG 26/19 + 4x0,758600,5/6
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • 360° skärmning kopplad till låsmutter
  • Upp till 2 x 6A
  • Upp till 100 Mbit/s

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Industriell Ethernet-kommunikation

Produktegenskaper

  • Flexibel hybridkabel lämplig för temporära böjningar
  • Enligt DIN EN 61076-2-113

Design/Utförande

  • Kabeltyp PUR: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), AWM 20233(300V/80°C)

Märkspänning

  • Max 50 V AC/60 V DC

Märkström

  • Data: 0,5 A
  • Kraft: 6 A

Skyddsklass

  • IP65, IP67, IP69K

Kodning

  • Y-kod

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • PBT

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5mΩ

Isolationsmotstånd

  • ˃10⁹Ω

Temperaturområde

  • Kabel: -40 till +90°C