Webshop

RJ45 PC Cat.6 S/FTP P*

Industriell patchkabel Cat.6 PUR, RJ45-RJ45

Olje- och kemikaljebeständig patchkabel i robust industrikvalitet med mycket bra pris-/prestandaförhållande. Tillverkad i Europa.

  • Bestseller
  • Made in Europe

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriMekanisk resistensOljeresistentUV-beständig

Art nr Längd (m)Enhet

Pris

27106109051
27106109072
27106109093
27106109105
271061091210
271061091415
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust industrikvalitet
  • Bra beständighet mot oljor (mineraloljor, ASTM-oljor) & kemikalier
  • Nötningsresistent
  • God UV-beständighet
  • Varje kontaktering är individuellt kontrollerad

Användningsområden

  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • För användning inomhus
  • Automation

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1
  • Halogenfri enligt IEC 60754-2
  • UV-beständig enligt IEC 60068-2-5
  • RJ45-kontakt Hirose TM21 skärmad
  • Kontakterad enligt EIA/TIA 568B

Design

  • Ledare 4x2xAWG27/7
  • S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
  • PUR-baserad yttermantel

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: > 29,5 mm

Impedans

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Fast: -20°C till +80°C
  • Flexibel: 0°C till +50°C

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.