ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX

Flexibel användning

Industrial Ethernet cable Cat.5 for flexible use, for PROFINET- application Type B, design 2x2xAWG22/7; PVC or FRNC outer jacket, UL- approval

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • För Profinet-applikationer
  • Flexibel användning

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Lämplig för användning utomhus Flamhämmande Störningssignaler UV-beständig

CULUS PROFINET ECOLAB EtherNetIP

Art nr Benämning Antal par och AWG per ledare Yttre diameter mm Max. ledardiameter i mm Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
Yttermantel av PVC
2170886
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 6.5 1,5 31,3 67
Yttermantel av FRNC-material
2170890
ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 6.5 1,5 31,2 65
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För PROFINET-applikationer typ B
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • Skärmad mot störningar
  • För industriellt Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Användningsområden

  • för industriellt sekundärt och tertiärt kablage enligt EN 50173-3 och ISO/IEC 24702
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • max. kabellängd för100 Mbit/s är 85 m
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
  • För flexibla applikationer (7-trådig tvinnad ledare)

Produktegenskaper

  • Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
  • CAT.5-prestanda
  • FRNC-version: halogenfri och brandspridningsklassad
  • Fast Connect-kabeldesign (FC)

Standarder/Godkännanden

  • Denna kabel är UL/CSA-certifierad (CMG)
  • ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC: ECOLAB®
    Branschstandard för innovation och effektivitet inom professionell rengöring och desinfektion

Design

  • Ledare av 7-trådig förtent koppartråd
  • Ledarisolering: PE eller PP
  • Stjärnfyra
  • Innermantel av PVC eller FRNC
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Yttermantel av PVC eller FRNC
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • FRNC ledning:
    Rörlig: 7,5 x yttre diameter
    Fast dragning: 3 x yttre diameter
  • PVC ledning:
    Rörlig: 7 x yttre diameter
    Fast dragning: 3 x yttre diameter

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2000 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Impedans

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • kabel med halogenfria material
    Fast: -25°C till +80°C
    Rörlig: -25°C till +80°C
    kabel med yttermantel av PVC
    Fast: -40°C till +80°C
    Rörlig: -20°C till +60°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.