Office Patchcord Cat.6 RJ45

Office Patchkabel Cat.6, RJ45-RJ45

Patchkabeln för användning på arbetsplatser (tertiär sektor - service, tjänster, handel, transporter) är lämplig för förbindelse mellan olika slutapparater som del av en strukturerad kabeldragning.

Störningssignaler Halogen-free

Art nr Benämning Färg Längd (m) Enhet Pris
S-FTP patchkabel CAT.6
CE6847
Patchkabel RJ45 CAT.6 S/FTP 0,5 m GY grå 0,5
CE6848
Patchkabel RJ45 CAT.6 S/FTP 1,0 m GY grå 1
CE6849
Patchkabel RJ45 CAT.6 S/FTP 1,5 m GY grå 1,5
CE6850
Patchkabel RJ45 CAT.6 S/FTP 2,0 m GY grå 2
CE6851
Patchkabel RJ45 CAT.6 S/FTP 3,0 m GY grå 3
CE6852
Patchkabel RJ45 CAT.6 S/FTP 5,0 m GY grå 5
CE6853
Patchkabel RJ45 CAT.6 S/FTP 7,5 m GY grå 7,5
CE6854
Patchkabel RJ45 CAT.6 S/FTP 10,0 m GY grå 10
CE6855
Patchkabel RJ45 CAT.6 S/FTP 15,0 m GY grå 15
CE6856
Patchkabel RJ45 CAT.6 S/FTP 20,0 m GY grå 20
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Inomhusapplikationer
  • För anslutning av enheter inom strukturerade nätverk.

Produktegenskaper

  • Med Hirose TM 21-kontakt
  • Halogen-free
  • Enligt TIA/EIA 568B
  • Färg: grå, andra färger finns tillgängliga vid förfrågan

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Andra färger finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.