Office Patchcord Cat.5e RJ45

Office Patchkabel Cat.5e, RJ45-RJ45

Patchkabeln är lämplig som förbindelse mellan två datorer utan användning av en central, aktiv komponent. Kabeln kan användas exempelvis vid installation i byggnader.

Störningssignaler Halogen-free

Art nr Benämning Färg Längd (m) Enhet Pris
F/UTP patchkabel CAT.5e
CE6547
F/UTP Patch Cable CAT.5e 0,5m GY grå 0,5
CE6548
F/UTP Patch Cable CAT.5e 1m GY grå 1
CE6549
F/UTP Patch Cable CAT.5e 1,5m GY grå 1,5
CE6550
F/UTP Patch Cable CAT.5e 2m GY grå 2
CE6551
F/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY grå 3
CE6552
F/UTP Patch Cable CAT.5e 5m GY grå 5
CE6553
F/UTP Patch Cable CAT.5e 7,5m GY grå 7,5
CE6554
F/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY grå 10
CE6555
F/UTP Patch Cable CAT.5e 15m GY grå 15
CE6556
F/UTP Patch Cable CAT.5e 20m GY grå 20
SF/UTP patchkabel CAT.5e
CE6647
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 0,5m GY grå 0,5
CE6648
Patchkabel RJ45 CAT.5e S-FTP 1,0 m grå 1
CE6649
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 1,5m GY grå 1,5
CE6650
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 2m GY grå 2
CE6651
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY grå 3
CE6652
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 5m GY grå 5
CE6653
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 7,5m GY grå 7,5
CE6654
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY grå 10
CE6655
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 15m GY grå 15
CE6656
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 20m GY grå 20
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Inomhusapplikationer
  • Byggnadsinstallation

Produktegenskaper

  • F/UTP patchkabel CAT.5e
  • Folieskärm, 300 MHz, grå, FRNC, med Hirose TM 11-kontakt, finns även i andra färger, kopplad enligt TIA/EIA 568B
  • SF/UTP patchkabel CAT.5e
  • Folieskärm och skärmfläta, 300 MHz, grå, FRNC, med Hirose TM 11-kontakt, finns även i andra färger, kopplad enligt TIA/EIA 568B

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Andra färger finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.