ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6A

Dubbelt skärmad S/FTP kontorspatchkabel RJ45 Cat.6A

Högkvalitativ nätverkskabel idealisk för alla nätverk

Med flexibelt böjskydd och optimerad snäpplåsning

Kontaktdonsenhet med standardkåpa Halogenfri Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Art nr Benämning Färg Längd (m) Enhet Pris
Cable length: 0.5m
24441240
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 BK svart 0,5
24441200
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 GY grå 0,5
24441224
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 BU blå 0,5
24441248
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 WH vit 0,5
24441216
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 GN grön 0,5
24441232
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 YE gul 0,5
24441208
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 RD röd 0,5
Kabellängd: 1 m
24441241
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 BK svart 1
24441201
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 GY grå 1
24441225
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 BU blå 1
24441249
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 WH vit 1
24441217
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 GN grön 1
24441233
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 YE gul 1
24441209
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 RD röd 1
Cable length: 1.5m
24441242
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 BK svart 1,5
24441202
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 GY grå 1,5
24441226
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 BU blå 1,5
24441250
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 WH vit 1,5
24441218
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 GN grön 1,5
24441234
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 YE gul 1,5
24441210
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 RD röd 1,5
Cable length: 2m
24441243
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 BK svart 2
24441203
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 GY grå 2
24441227
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 BU blå 2
24441251
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 WH vit 2
24441219
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 GN grön 2
24441235
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 YE gul 2
24441211
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 RD röd 2
Cable length: 3m
24441244
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 BK svart 3
24441204
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 GY grå 3
24441228
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 BU blå 3
24441252
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 WH vit 3
24441220
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 GN grön 3
24441236
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 YE gul 3
24441212
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 RD röd 3
Cable length: 5m
24441245
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 BK svart 5
24441205
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 GY grå 5
24441229
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 BU blå 5
24441253
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 WH vit 5
24441221
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 GN grön 5
24441237
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 YE gul 5
24441213
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 RD röd 5
Cable length: 7.5m
24441246
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 BK svart 7,5
24441206
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 GY grå 7,5
24441230
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 BU blå 7,5
24441254
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 WH vit 7,5
24441222
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 GN grön 7,5
24441238
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 YE gul 7,5
24441214
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 RD röd 7,5
Cable length: 10m
24441247
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 BK svart 10
24441207
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 GY grå 10
24441231
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 BU blå 10
24441255
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 WH vit 10
24441223
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 GN grön 10
24441239
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 YE gul 10
24441215
ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 RD röd 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förbättrat böjning- och vikskydd vid små böjningsradier utan skador
  • Stabil snäpplåsning
  • Förgyllda kontakter
  • Högt EMC-skydd
  • Färgade varianter för tilldelning av olika användningsområden

Användningsområden

  • Anslutnings- och patchkabel för användning vid strukturerad dragning i byggnader enligt ISO/IEC 11801 och EN 50173 (2:a utgåvan)
  • För anslutning av enheter inom strukturerade nätverk.
  • För alla användningsområden i klasserna D till F multimedia (video, data, språk) >10 GbE enligt IEEE802.3 (Cable sharing, VoIP)

Produktegenskaper

  • S/FTP: kopparfläta som gemensam skärm och parskärmning med aluminiumfolie
  • Bakåtkompatibel

Standarder/Godkännanden

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1/2
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
  • Kontaktpositioner enligt IEC 60603-7-51

Design

  • Kabelkonstruktion: 4x2xAWG27/7 PIMF
  • Ledarisolering: Cell-PE
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel: halogenfri, flamhämmande

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar

Minsta böjningsradie

  • I drift: 5 x yttre diameter

Skyddsklass

  • IP20

Impedans

  • 100 Ω ± 5%

Temperaturområde

  • -20°C till +60°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Detaljer om klämstyrka finns vid förfrågan, halogenfri.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.