RJ45-kontakt Cat.6A Hirose TM31

Kontaktdon RJ45 Cat.6A, klass EA upp till 500 MHz

RJ45-kontaktdon för Channel Class EA upp till 500 MHz.

Art nr Benämning Max ytterdiameter (mm) Max ledardiameter inklusive isolering AWG 7-trådars Enhet Pris
24441256
RJ45-kontaktdon TM31 Hirose Cat.6A GY 6 1 27-24
24441258
RJ45-kontaktdon TM31 Hirose Cat.6A BK 6 1 27-24
24441259
RJ45-kontaktdon TM31 Hirose Cat.6A RD 6 1 27-24
24441260
RJ45-kontaktdon TM31 Hirose Cat.6A GN 6 1 27-24
24441261
RJ45-kontaktdon TM31 Hirose Cat.6A BU 6 1 27-24
24441262
RJ45-kontaktdon TM31 Hirose Cat.6A YE 6 1 27-24
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • RJ45-kontakt Cat.6A Hirose TM31
  • För dataöverföringshastigheter upp till 500 MHz (Channel Class EA)

Produktegenskaper

  • Enkel att montera

Standarder/Godkännanden

  • Cat.6a enligt ISO/IEC 11801

Design

  • Kontakt (inklusive böjskydd och styrplåt)
  • Lämplig för flertrådiga ledare: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7
  • Helt skärmad

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Skyddsklass

  • IP 20

Omgivningstemperatur (drift)

  • -25 till +60 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.