RJ45-kontakt CAT.6 Hirose TM21
RJ45-kontakt för fältmontage, lämplig för 1 Gbit-överföring; lämpligt för industriell användning och i kontorsmiljöer; Hirose TM21
Art nr | Benämning | Max ytterdiameter (mm) | Max ledardiameter inklusive isolering | AWG 7-trådars | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE6324
| RJ45-kontakt CAT.6 Hirose TM21 | 6,6 | 1 | 27-24 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Produktegenskaper
- Helt skärmad
- Enkel att montera
- Inklusive: böjskydd och styrplatta
- Böjskydd: beige
Standarder/Godkännanden
- Cat.6 enligt ISO/IEC 11801
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)
- Hirose är ett registrerat varumärke som tillhör HIROSE ELECTRIC Group
- Andra färger finns tillgängliga vid förfrågan.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.