M12 vinklad hane

RSCW, RSCWQ

Art nr Benämning Poltal Ledararea (mm²) Max YD Märkspänning (V) Märkström (A) Enhet Pris
Kabeldon med skruvanslutning
83404561 RSCW 3/7 3 0,25 - 0,75 3,0 - 6,5 240 4
83404296 RSCW 3/9 3 0,25 - 0,75 4,0 - 8,0 240 4
83405214 RSCW 4/7 4 0,25 - 0,75 3,0 - 6,5 240 4
83405216 RSCW 4/9 4 0,25 - 0,75 4,0 - 8,0 240 4
83405215 RSCW 5/7 5 0,25 - 0,75 3,0 - 6,5 60 4
83405217 RSCW 5/9 5 0,25 - 0,75 4,0 - 8,0 60 4
83405231 RSCW 8/9 * 8 0,25 - 0,50 4,0 - 8,0 30 4
83403681 RSCWQ 4/7 * 4 0,14 - 0,50 3,0 - 6,5 240 4
83403682 RSCWQ 4/9 * 4 0,14 - 0,50 4,0 - 8,0 240 4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Litet och utrymmesoptimerat kontaktdon för fältinstallationer
  • Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, 4-, 5- och 8-poligt utförande
  • Vibrationssäker koppling
  • Skruvanslutning
  • Snabbkoppling via fjäderklämteknologi

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • PBT

Material insats

  • PBT

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktmotstånd

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Ej UL-godkänd