M8 rak hona med snäppfäste till öppen ände

RKM

Art nr Benämning Längd (m) Kabeltyp Ledare Märkspänning (V) Märkström (A) Enhet Pris
M8 hane 3-poligt utförande
83405125 RKM 3-224/2 M 2 PUR 3 x 0,34 60 4
83404032 RKM 3-224/10 M 10 PUR 3 x 0,34 60 4
83405130 RKM 3-06/2 M 2 PVC 3 x 0,34 60 4
83405131 RKM 3-06/5 M 5 PVC 3 x 0,34 60 4
83404220 RKM 3-06/10 M 10 PVC 3 x 0,34 60 4
M8 hane 4-poligt utförande
83405650 RKM 4-225/2 M 2 PUR 4 x 0,34 30 4
83404034 RKM 4-225/10 M 10 PUR 4 x 0,34 30 4
83405631 RKM 4-07/5 M 5 PVC 4 x 0,25 30 4
83404223 RKM 4-07/10 M 10 PVC 4 x 0,25 30 4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M8-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snäppfäste för snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, och 4-poligt utförande
  • PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
    AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)
  • Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
    AWM 2464/1679 (80°C / 300 V)

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra längder vid förfrågan.