M8 rak hane till M8 vinklad hona med snäppfäste

RSM 5-RKMW 5

Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion och snäppfäste för snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

  • B-kodad M8
  • Snäpplåsning
  • Lämplig för I/O Link-sensorer

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaRobustVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)PL_TYPKABELLedareMärkspänning (V)PL_NENNSTROM_INPL_DURCHMESSERKABELEnhet

Pris

83405930
RSM 5-RKMW 5-293/0,3 M0,3PUR5 x 0,346045
83405931
RSM 5-RKMW 5-293/0,6 M0,6PUR5 x 0,346045
83405932
RSM 5-RKMW 5-293/1 M1PUR5 x 0,346045
83405933
RSM 5-RKMW 5-293/2 M2PUR5 x 0,346045
83405934
RSM 5-RKMW 5-293/3 M3PUR5 x 0,346045
83405935
RSM 5-RKMW 5-293/5 M5PUR5 x 0,346045
83405936
RSM 5-RKMW 5-293/10 M10PUR5 x 0,346045
83405937
RSM 5-RKMW 5-293/15 M15PUR5 x 0,346045
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M8-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 5-poligt utförande
  • PUR-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)

Skyddsklass

  • IP65/IP67

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • B

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • PA

Material låsmutter

  • RSM 5: Förnicklad mässing (låsmutter), PA (snäpp)
    RKMW 5: TPU (snäpp)

Kontaktresistans

  • ≤10 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -45°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.