Webshop

M8 rak hane till M8 vinklad hona med LED-indikering

WRSMV-WRKMWV/LED

ECOLAB-klassad anslutningskabel med extremt bakterieresistent konstruktion, för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Beställ direkt i vår webshop!

LivsmedelsindustrinGod kemisk resistensHalogenfriMaximalt skydd mot vibrationerUtrymmeskravSläpkedjaRobustVattentät

RUECOLAB

Art nr BenämningLängd (m)KabeltypLedareMärkspänning (V)Märkström (A)LED-kopplingEnhet

Pris

M8 hane till M8 hona 3-poligt utförande
83402390
WRSMV 3-WRKMWV/LED A 3-520/0,6 M0,6TPE-V3 x 0,25304A
83402391
WRSMV 3-WRKMWV/LED A 3-520/1 M1TPE-V3 x 0,25304A
83402392
WRSMV 3-WRKMWV/LED A 3-520/2 M2TPE-V3 x 0,25304A
83402393
WRSMV 3-WRKMWV/LED A 3-520/5 M5TPE-V3 x 0,25304A
83402394
WRSMV 3-WRKMWV/LED A 3-520/10 M10TPE-V3 x 0,25304A
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För användning i så kallade Washdown-applikationer
  • IP67 / IP68 / IP69K
  • Extremt bakterieresistent konstruktion
  • ECOLAB-klassad
  • UL-godkänd upp till +90°C

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Livsmedelsindustrin

Produktegenskaper

  • 3-poligt utförande
  • Helt PVC-fri
  • Vibrationssäker koppling
  • Kopplingsmutter i rostfritt stål (V4A)
  • Slät design som minimerar risken för bakterie/mikrobkontaminering

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9Y-18Y - Oljebeständig TPE-V (Orange)
    AVM 21484 (90°C / 300 V)
  • LED: grön - matning, gul - tillslag

LED-koppling

  • Variant A:
    Funktionsindikering (1 x grön)
    Tillslagsindikering (1 x gul)

Skyddsklass

  • IP67/IP68/IP69K

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • PP

Material insats

  • PP

Material låsmutter

  • Rostfritt stål (V4A)

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C (UL: +90°C)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.