SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, kontramutter av glasfiber förstärkt polyamid

Variation av godkännanden och certifikat Temperaturbeständig Monteringstid

CE RU

Art nr E-nummer Benämning/storlek Nyckelvidd (mm) Enhet Pris
SKINTOP® GMP-GL silvergrå med krage
53019000
1466450 PG 7 19
53019010
1466451 PG 9 22
53019020
1466452 PG 11 24
53019030
1466453 PG 13,5 27
53019040
1466454 PG 16 30
53019050
1466455 PG 21 36
53019060
1466456 PG 29 46
53019070
1466457 PG 36 60
53019080
1466458 PG 42 65
53019090
1466459 PG 48 70
SKINTOP® GMP-GL svart med krage
53019200
- PG 7 19
53019210
- PG 9 22
53019220
- PG 11 24
53019230
- PG 13,5 27
53019240
- PG 16 30
53019250
- PG 21 36
53019260
- PG 29 46
53019270
- PG 36 60
53019280
- PG 42 65
53019290
- PG 48 70
SKINTOP® GMP-GL ljusgrå med krage
53019001
- PG 7 19
53019011
- PG 9 22
53019021
- PG 11 24
53019031
- PG 13,5 27
53019041
- PG 16 30
53019051
- PG 21 36
53019061
- PG 29 46
53019071
- PG 36 60
53019081
- PG 42 65
53019091
- PG 48 70
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet
  • Stödyta för skruvnyckel gör att man undviker repor på kapslingen

Användningsområden

  • För att låsa SKINTOP® förskruvningar i borrhål utan gänga.

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Design

  • PG-gänga

Övrigt

  • UL-godkänd endast vid användning tillsammans med UL-godkänd SKINTOP®-förskruvning av polyamid
  • Utformad för användning med SKINTOP® ST(R)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Vid förfrågan

  • Tillgänglig utan krage
    (utan stödkant för monteringsverktyg)

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.