SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, counter nuts for thin walled-housings with through-holes, to counter a gland

CE

Art nr E-nummer Benämning/storlek Höjd (mm) Nyckelvidd (mm) Mått bortre hörn Antal / förp. Enhet Pris
SKINDICHT® SM
52003490
1466190 PG 7 2.8 15 16,6 100
52003500
1466191 PG 9 2.8 18 20 100
52003510
1466192 PG 11 3.0 21 23,5 100
52003520
1466193 PG 13,5 3.0 23 25,5 100
52003530
1466194 PG 16 3.0 26 29 100
52003540
1466195 PG 21 3.5 32 35,5 50
52003550
1466196 PG 29 3.5 41 45 50
52003560
1466197 PG 36 5.0 51 56 25
52003570
1466198 SM 42 5.0 60 65 25
52003580
1466199 PG 48 5.5 64 69 25
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kapslingar med tunna väggar

Design

  • PG-gänga

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.