SKINDICHT SM-PE PG 7 KONTRAMUTTER SKINDICHT SM-PE PG 7 KONTRAMUTTER 52103200 SKINDICHT® SM-PE, counter nut with cutting edges to cut through the insulating layer, for glands used in EMC applications
SKINDICHT SM PG 29 KONTRAMUTTER SKINDICHT SM PG 29 KONTRAMUTTER 52003550 SKINDICHT® SM, PG-kontramutter för tunnväggiga kåpor utan gänga, för att låsa en förskruvning på insidan av applikationen.
SKINTOP GMP-GL PG 21 RAL 9005 BK SKINTOP GMP-GL PG 21 RAL 9005 BK 53019250 SKINTOP® GMP-GL, kontramutter av glasfiber förstärkt polyamid
SKINDICHT O-RING PG 16 (20X1.5) NBR SKINDICHT O-RING PG 16 (20X1.5) NBR 53001030 SKINDICHT® O-ring NBR PG-gänga, tätningsring, beständig mot olja, damm och vatten, för säker tätning, ozon- och UV-beständig
SKINDICHT E PG 9 LÖKRINGSPACKNING SKINDICHT E PG 9 LÖKRINGSPACKNING 52005780 SKINDICHT® E, CR incised sealing ring for several clamping ranges, rings can be individually adapted to various cable diameters
SKINDICHT O-RING PG 9/M16 (13X1.5) NBR SKINDICHT O-RING PG 9/M16 (13X1.5) NBR 53102011 SKINDICHT® O-ring NBR PG-gänga, tätningsring, beständig mot olja, damm och vatten, för säker tätning, ozon- och UV-beständig
SKINDICHT STK PG 29 SKINDICHT STK PG 29 52020870 SKINDICHT® STK, PVC dust protection, placed under the cap nut, prevents dust and dirt from getting into the housing
SKINDICHT MA-PG/M 29/25X1.5 LÅG SKINDICHT MA-PG/M 29/25X1.5 LÅG 52104500 SKINDICHT® MA-PG/M, adapter, möjliggör enkel övergång från PG yttre gänga till metrisk inre gänga
SKINDICHT A-PG/M 9/12X1.5 HÖG SKINDICHT A-PG/M 9/12X1.5 HÖG 52100322 SKINDICHT® A-PG/M Adapter from PG outer thread to M inner thread
SKINDICHT MR PG 48/42 SKINDICHT MR PG 48/42 52003980 SKINDICHT® MR, nickel-plated brass reducers with PG connection thread