SKINDICHT ZS PG 48 SKINDICHT ZS PG 48 52100100 SKINDICHT® ZS/ZS-XL är dels en adapter och dels ett mellanstycke med lång gänga. Den har PG ytter- och innergänga.
SKINDICHT SM-PE PG 9 KONTRAMUTTER SKINDICHT SM-PE PG 9 KONTRAMUTTER 52103210 SKINDICHT® SM-PE, counter nut with cutting edges to cut through the insulating layer, for glands used in EMC applications
SKINDICHT SM-PE PG 21 KONTRAMUTTER SKINDICHT SM-PE PG 21 KONTRAMUTTER 52103250 SKINDICHT® SM-PE, counter nut with cutting edges to cut through the insulating layer, for glands used in EMC applications
SKINDICHT SM PG 21 KONTRAMUTTER SKINDICHT SM PG 21 KONTRAMUTTER 52003540 SKINDICHT® SM, PG-kontramutter för tunnväggiga kåpor utan gänga, för att låsa en förskruvning på insidan av applikationen.
SKINTOP GMP-GL PG 16 RAL 9005 BK SKINTOP GMP-GL PG 16 RAL 9005 BK 53019240 SKINTOP® GMP-GL, kontramutter av glasfiber förstärkt polyamid
SKINDICHT O-RING PG 13.5 (18X1.5) NBR SKINDICHT O-RING PG 13.5 (18X1.5) NBR 52005740 SKINDICHT® O-ring NBR PG-gänga, tätningsring, beständig mot olja, damm och vatten, för säker tätning, ozon- och UV-beständig
SKINDICHT MR PG 21/11 SKINDICHT MR PG 21/11 52003850 SKINDICHT® MR, nickel-plated brass reducers with PG connection thread
SKINDICHT KU PG 29/13.5 SKINDICHT KU PG 29/13.5 52025130 SKINDICHT® KU, KUS, KUK, polyamide, glass fibre-reinforced reducers for maximum mechanical stability, with PG connection thread
SKINDICHT BL PG 21 SKINDICHT BL PG 21 52003430 SKINDICHT® BL, blindpluggar i mässing med PG-gänga för stängning av förgängade hål, monteras med skruvmejsel
SKINDICHT BLK-GL PG11 RAL 7035 LGY SKINDICHT BLK-GL PG11 RAL 7035 LGY 52024850 SKINDICHT® BLK/BLK-GL, blindpluggar med PG-gänga för stängning av förgängade hål, monteras med skruvmejsel