Webshop

SKINDICHT® ZS/ZS-XL

SKINDICHT® ZS/ZS-XL är dels en adapter och dels ett mellanstycke med lång gänga. Den har PG ytter- och innergänga.

Utrymmeskrav

Art nr Benämning/storlekNyckelvidd (mm)Gängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® ZS
52100010
PG 7145100
52100020
PG 9176100
52100030
PG 11206100
52100040
PG 13,5226,5100
52100050
PG 16246,550
52100060
PG 2130750
52100070
PG 2940825
52100080
PG 3650910
52100090
PG 42571010
52100100
PG 48641010
SKINDICHT® ZS-XL
52020940
PG 91715100
52020930
PG 112015100
52020950
PG 13,52215100
52020960
PG 16241550
52020970
PG 21301550
52020980
PG 29401525
52020990
PG 36501510
52021000
PG 42571510
52021010
PG 48641510
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Går att använda som förlängningsdel och reservdel
  • Montering med blocknyckel

Användningsområden

  • Sexkantig adapter från PG yttre gänga till PG inre gänga.
  • Maskiner
  • Enheter
  • Kåpor

Design

  • PG-gänga

Övrigt

  • SKINDICHT® ZS-XL har lång anslutningsgänga

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.