SKINDICHT® MR

SKINDICHT® MR, nickel-plated brass reducers with PG connection thread

Utrymmeskrav

Art nr Benämning/storlek Antal / förp. Enhet Pris
SKINDICHT® MR
52003750
MR 9/7 100
52003760
MR 11/7 100
52003770
MR 11/9 100
52003780
MR 13,5/7 100
52003790
MR 13,5/9 100
52003800
MR 13,5/11 100
52003810
MR 16/7 100
52003820
MR 16/9 100
52003830
MR 16/11 100
52003840
MR 16/13,5 100
52003850
MR 21/11 50
52003860
MR 21/13,5 50
52003870
MR 21/16 50
52003880
MR 29/13,5 50
52003890
MR 29/16 50
52003900
MR 29/21 50
52003910
MR 36/16 25
52003920
MR 36/21 25
52003930
MR 36/29 25
52003940
MR 42/29 10
52003950
MR 42/36 10
52003970
MR 48/36 10
52003980
MR 48/42 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgängor än befintliga gängade hål

Användningsområden

  • Maskiner
  • Enheter
  • Kåpor

Design

  • PG-gänga
  • First digit: external thread
    Second digit: internal thread
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
  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.