SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, polyamide, glass fibre-reinforced reducers for maximum mechanical stability, with PG connection thread

Utrymmeskrav

Art nr Benämning/storlek Antal / förp. Enhet Pris
SKINDICHT® KU
51730010
KU 11/7 50
52025100
KU 13,5/7 50
52025110
KU 16/9 50
52025120
KU 21/11 25
51730040
KU 21/13,5 25
52025130
KU 29/13,5 25
51730050
KU 29/16 25
52025140
KU 36/16 25
52025150
KU 36/21 25
52025050
KU 36/29 25
52025160
KU 42/21 25
52025170
KU 42/29 25
52025060
KU 42/36 25
52025180
KU 48/29 25
52025190
KU 48/36 25
52025070
KU 48/42 25
SKINDICHT® KUS
52025040
KUS 9/7 50
51730060
KUS 11/9 50
51730070
KUS 13,5/11 50
51730080
KUS 16/13,5 50
SKINDICHT® KUK
51730020
KUK 13,5/9 50
51730025
KUK 16 /9 50
51730030
KUK 16/11 50
51730035
KUK 21/13,5 50
51730090
KUK 21/16 50
51730100
KUK 29/21 25
51730110
KUK 36/29 25
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgängor än befintliga gängade hål
  • Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet

Användningsområden

  • Maskiner
  • Enheter
  • Kåpor

Design

  • PG-gänga
  • Första siffran: utvändig gänga andra siffran: invändig gänga

Design

  • SKINDICHT® KU med sexkant och platt konstruktion (1)
  • SKINDICHT® KU med sexkant och hög konstruktion (2)
  • SKINDICHT® KUK räfflad (3)
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
Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)

Material

  • Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.