SKINDICHT® A-PG/M

SKINDICHT® A-PG/M Adapter from PG outer thread to M inner thread

Utrymmeskrav

CE

Art nr E-nummer Form Gänga, hane PG Gänga, hona M2 Nyckelvidd (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINDICHT® A-PG/M
52100320
1477110 A PG 7 12 x 1,5 16 25
52100321
1477111 A PG 7 16 x 1,5 20 25
52100322
1477112 A PG 9 12 x 1,5 20 25
52100323
1477113 A PG 9 16 x 1,5 20 25
52100324
1477114 A PG 9 20 x 1,5 24 25
52100325
1477115 A PG 11 16 x 1,5 22 25
52100326
1477116 A PG 11 20 x 1,5 24 25
52100327
1477117 A PG 11 25 x 1,5 29 25
52100328
1477118 A PG 13,5 16 x 1,5 24 25
52100329
1477119 A PG 13,5 20 x 1,5 24 25
52100330
1477120 A PG 13,5 25 x 1,5 29 25
52100331
1477121 A PG 16 20 x 1,5 27 25
52100332
1477122 A PG 16 25 x 1,5 29 25
52100333
1477123 A PG 16 32 x 1,5 36 25
52100334
1477124 A PG 21 25 x 1,5 33 10
52100335
1477125 A PG 21 32 x 1,5 36 10
52100336
1477126 A PG 21 40 x 1,5 46 10
52100337
1477127 B PG 29 32 x 1,5 42 10
52100338
1477128 A PG 29 40 x 1,5 46 10
52100339
1477129 A PG 29 50 x 1,5 55 10
52100340
1477130 B PG 36 40 x 1,5 53 10
52100341
1477131 A PG 36 50 x 1,5 55 10
52100342
1477132 A PG 36 63 x 1,5 68 10
52100343
1477133 B PG 42 40 x 1,5 60 5
52100344
1477134 A PG 42 50 x 1,5 60 5
52100345
1477135 A PG 42 63 x 1,5 68 5
52100346
1477136 B PG 48 50 x 1,5 65 5
52100347
- A PG 48 63 x 1,5 68 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Adapter från PG yttre gänga till metrisk inre gänga.

Användningsområden

  • Kåpor
  • Industriella kontaktdon
  • Maskiner

Design

  • PG-gänga

Design

  • Form A = hög
  • Form B = platt

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)

Material

  • Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.