KFK EMC-förskruvning i förnicklad mässing, PG-gänga

KFK

Art nr Benämning/storlek Gängans längd (mm) Kabel Ø, min/max (mm) Nyckelvidd (mm) Totallängd (inkl gänga) Förp (st) Enhet Pris
83120400 KFK Förskruvning PG 9 6,5 4 - 10 17 29 100
83120401 KFK Förskruvning PG 11 7 7 - 12 20 33 100
83120402 KFK Förskruvning PG 16 8 7 - 16 24 38 50
83120403 KFK Förskruvning PG 21 10 10 - 19 30 42 25
83120404 KFK Förskruvning PG 29 10,5 17 - 27 39 48 25
83120405 KFK Förskruvning PG 36 11 24 - 33 50 52 12
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förskruvning i metall för EMC-installationer
  • Stort dimensionsområde
  • Pansargänga
  • Enkel att montera och pålitlig
  • Dragavlastning

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp

Produktegenskaper

  • Lökringspackning i neopren för stort kabelspann
  • Anslut kabelns skärmfläta till jord via två mässingskonor

Övrigt

  • SKINDICHT ® SM-PE kontramutter bör användas för att säkerställa optimal kontakt med målad, eloxerad eller pulverlackerad kapsling

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: Neopren

Skyddsklass

  • IP54

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.