SKINTOP® GMP-GL NPT

Art nr Benämning/storlek Tjocklek (mm) Nyckelvidd (mm) Antal / förp. Enhet Pris
53019311
1/2" 6.0 27 100
SKINTOP® GMP-GL NPT svart
53019305
3/8" 5.0 22 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet

Användningsområden

  • För att låsa SKINTOP® förskruvningar i borrhål utan gänga.

Design

  • NPT gänga

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Material

  • Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.