SKINDICHT® SM-NPT

SKINTOP® SM-NPT, mässingsförnicklad kontramutter med NPT-gänga

Mekanisk resistens God kemisk resistens

Art nr Benämning/storlek Antal / förp. Enhet Pris
52103540 1/2" 50
52103550 3/4" 20
52103560 1" 20
52103570 1 1/4" 20
52103580 1 1/2" 10
52103590 2" 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kapslingar med tunna väggar

Design

  • NPT gänga

Övrigt

  • Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.