Webshop

E1FW EMC-förskruvning för armerad kabel, Ex d/Ex e

Art nr BenämningGängaGänglängd (mm)Max invändig Ø (mm)Kabel inre Ø, min/max (mm)Kabel Ø yttre, min/max (mm)Vikt (kg)Enhet

Pris

83125812CMP 20S/16 E1FW FÖRNICKLAD 1/2''NPT1/2''158,73,1 - 8,76,1 - 11,50,157
83125813CMP 20S E1FW FÖRNICKLAD 1/2''NPT1/2''1511,76,1 - 11,79,5 - 15,90,157
83125814CMP 20 E1FW FÖRNICKLAD 1/2''NPT1/2''15146,5 - 1412,5 - 20,90,206
83125815CMP 25 E1FW FÖRNICKLAD 3/4''NPT3/4''152011,1 - 2018,2 - 26,20,325
83125816CMP 32 E1FW FÖRNICKLAD 1''NPT1''1526,317 - 26,323,7 - 33,90,452
83125817CMP 40 E1FW FÖRNICKLAD 1 1/4''NPT1 1/4''1532,222 - 32,227,9 - 40,40,657
83125818CMP 50S E1FW FÖRNICKLAD 1 1/2''NPT1 1/2''1538,229,5 - 38,235,2 - 46,70,734
83125819CMP 50 E1FW FÖRNICKLAD 2''NPT2''1544,136,6 - 44,140,4 - 53,10,748
83125820CMP 63S E1FW FÖRNICKLAD 2''NPT2''155040,1 - 5045,6 - 59,41,337
83125821CMP 63 E1FW FÖRNICKLAD 2 1/2''NPT2 1/2''155647,2 - 5654,6 - 65,91,436
83125822CMP 75S E1FW FÖRNICKLAD 2 1/2''NPT2 1/2''156252,8 - 6259 - 72,12,073
83125823CMP 75 E1FW FÖRNICKLAD 3''NPT3''156859,1 - 6866,7 - 78,52,622
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Passar armerade kablar
  • Klarar samtliga typer av ATEX-krav utom fullständig gastäthet
  • För kabeldiameter 6,1-123,3 mm
  • Pålitlig och enkel att montera

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp
  • Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Produktegenskaper

  • Avsedd för olika typer och storlekar av kabel med ståltrådsarmering
  • Konan kan enkelt anpassas för anslutning till olika typer av armering

Övrigt

  • Kontramuttrar kan tas fram på förfrågan. Gängat hål i applikationen rekommenderas
  • Finns även i aluminium, mässing och rostfritt utförande på förfrågan

Godkännanden

  • Ex d llC / Ex e ll / Ex Nr ll, enligt EN50014, EN50018, EN50019

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE

Skyddsklass

  • IP66, IP67, IP68

ATEX-certifikat

  • SIRA13ATEX1071X, SIRA13ATEX4077X

Temperaturområde

  • -60°C till +130°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • För mer information på CMPs webbplats: http://www.cmp-products.com/e1fw.php.