Webshop

SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, halogen-free counter nuts, extremely flame-retardant, self-extinguishing, no dripping, for public buildings

HalogenfriMonteringstidTemperaturbeständigVariation av godkännanden och certifikat

CE

Art nr Benämning/storlekNyckelvidd (mm)Förp.Enhet

Pris

SKINTOP® GMP-HF-M ljusgrå
53119200
M 12 x 1,517100
53119210
M 16 x 1,522100
53119220
M 20 x 1,527100
53119230
M 25 x 1,534100
53119240
M 32 x 1,541100
SKINTOP® GMP-HF-M svart
53119205
M 12 x 1,517100
53119215
M 16 x 1,522100
53119225
M 20 x 1,527100
53119235
M 25 x 1,534100
53119245
M 32 x 1,541100
53119255
M 40 x 1,55025
53119250
M 40 x 1,55025
53119265
M 50 x 1,56025
53119260
M 50 x 1,56025
53119275
M 63 x 1,57525
53119270
M 63 x 1,57525
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Halogenfri
  • Brandklassning enligt UL 94 V0
  • Självslocknande, droppar inte

Användningsområden

  • Flygplatser
  • Tunnelkonstruktion
  • Tunnelbanor
  • Publika byggnader

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • Används med SKINTOP® ST-HF-M

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Halogenfri polyamid enligt UL 94 V0

Temperaturområde

  • Statisk: -40 till +100 °C
  • Dynamisk: -20 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.