SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, halogen-free counter nuts, extremely flame-retardant, self-extinguishing, no dripping, for public buildings

Variation av godkännanden och certifikat Temperaturbeständig Monteringstid Halogen-free

CE

Art nr Benämning/storlek Nyckelvidd (mm) Enhet Pris
SKINTOP® GMP-HF-M
53119200
M 12 x 1,5 17
53119210
M 16 x 1,5 22
53119220
M 20 x 1,5 27
53119230
M 25 x 1,5 34
53119240
M 32 x 1,5 41
53119250
M 40 x 1,5 50
53119260
M 50 x 1,5 60
53119270
M 63 x 1,5 75
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Halogen-free
  • Brandklassning enligt UL 94 V0
  • Självslocknande, droppar inte

Användningsområden

  • För att låsa SKINTOP® förskruvningar i borrhål utan gänga.
  • Flygplatser
  • Tunnelkonstruktion
  • Tunnelbanor
  • Publika byggnader

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • Används med SKINTOP® ST-HF-M

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)

Material

  • Halogenfri polyamid enligt UL 94 V0

Temperaturområde

  • Statisk: -40 till +100 °C
  • Dynamisk: -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.