SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, kontramutter av glasfiber förstärkt polyamid

Variation av godkännanden och certifikat UV-beständig Temperaturbeständig Oljeresistent Monteringstid God kemisk resistens

CE cRUus

Art nr Benämning/storlek Nyckelvidd (mm) Enhet Pris
SKINTOP® GMP-GL-M silvergrå
53119000
M 12 x 1,5 17
53119010
M 16 x 1,5 22
53119020
M 20 x 1,5 27
53119030
M 25 x 1,5 34
53119040
M 32 x 1,5 41
53119050
M 40 x 1,5 50
53119060
M 50 x 1,5 60
53119070
M 63 x 1,5 75
SKINTOP® GMP-GL-M svart
53119100
M 12 x 1,5 17
53119110
M 16 x 1,5 22
53119120
M 20 x 1,5 27
53119130
M 25 x 1,5 34
53119140
M 32 x 1,5 41
53119150
M 40 x 1,5 50
53119160
M 50 x 1,5 60
53119170
M 63 x 1,5 75
SKINTOP® GMP-GL-M ljusgrå
53119003
M 12 x 1,5 17
53119013
M 16 x 1,5 22
53119023
M 20 x 1,5 27
53119033
M 25 x 1,5 34
53119043
M 32 x 1,5 41
53119053
M 40 x 1,5 50
53119063
M 50 x 1,5 60
53119073
M 63 x 1,5 75
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet
  • Stödyta för skruvnyckel gör att man undviker repor på kapslingen

Användningsområden

  • För att låsa SKINTOP® förskruvningar i borrhål utan gänga.

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • UL-godkänd endast vid användning tillsammans med UL-godkänd SKINTOP®-förskruvning av polyamid
  • Utformad för användning med metriska SKINTOP®-förskruvningar i plast

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Vid förfrågan

  • Tillgänglig utan krage
    (utan stödkant för monteringsverktyg)

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde

  • Statisk: -40 till +100 °C
  • Dynamic: -20°C to +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.