SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, metrisk kontramutter med "knivar" för bra jordning, av förnicklad mässing, även lämplig för EMC installationer

Mekanisk resistens God kemisk resistens

CE

Art nr E-nummer Benämning/storlek Tjocklek (mm) Nyckelvidd (mm) Yttre Ø (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINDICHT® SM-PE-M
52103300
1460673 M 12 x 1,5 4.7 15 17.3 100
52103310
1460676 M 16 x 1,5 4.7 19 21.9 100
52103320
1460677 M 20 x 1,5 4.7 24 27.7 100
52103330
1460678 M 25 x 1,5 5.2 30 34.6 50
52103340
1460679 M 32 x 1,5 5.7 36 41.5 50
52103350
1460680 M 40 x 1,5 6.5 46 53.1 25
52103360
1460681 M 50 x 1,5 6.5 60 69.3 10
52103370
1460682 M 63 x 1,5 7.0 70 80.8 10
52103371
1460684 M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52103372
1460686 M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103373
1460690 M 110 x 2 12.0 124 135.0 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärkanterna skär igenom det isolerande lagret vilket garanterar optimal EMC-kontakt
  • Lämplig för alla metriska förskruvningar i jordnings- och EMC-tillämpningar

Användningsområden

  • För lackerade, eloxerade eller pulverbelagda kapslingar.

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.