SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, metric counter nuts for through-holes on thin-walled housings

Mekanisk resistens God kemisk resistens

CE

Art nr E-nummer Benämning/storlek Tjocklek (mm) Nyckelvidd (mm) Yttre Ø (mm) Antal / förp. Enhet Pris
52102999
- M 10 x 1 5.0 17 19.1 100
52103000
1460635 M 12 x 1,5 3.0 15 16.5 100
52103010
1460637 M 16 x 1,5 3.0 19 20.9 100
52103020
1460639 M 20 x 1,5 3.5 24 26.4 100
52103030
1460641 M 25 x 1,5 4.0 30 33.0 100
52103040
1460643 M 32 x 1,5 4.0 36 39.6 100
52103050
1460645 M 40 x 1,5 5.0 46 50.6 50
52103060
1460647 M 50 x 1,5 5.0 60 65.0 50
52103070
1460649 M 63 x 1,5 5.0 70 77.0 25
52103071
1460651 M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52103072
1460653 M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103073
1460671 M 110 x 2 12.0 124 135.0 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kapslingar med tunna väggar

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.