SKINDICHT® SM-M INOX

SKINDICHT® SM-M INOX, metrisk kontramutter i rostfritt stål för tunnväggiga kåpor med genomgångshål

Metrisk kontramutter i rostfritt stål

Mekanisk resistens God kemisk resistens

CE

Art nr Benämning/storlek Tjocklek (mm) Nyckelvidd (mm) Yttre Ø (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINDICHT® SM-M INOX
52032585
M 12 x 1,5 2.8 17 16.5 10
52032615
M 16 x 1,5 2.8 19 20.9 10
52032625
M 20 x 1,5 3.0 24 26.7 10
52032635
M 25 x 1,5 3.5 30 33.0 10
52032645
M 32 x 1,5 4.0 36 39.0 10
52032655
M 40 x 1,5 5.0 46 50.0 10
52032665
M 50 x 1,5 5.0 55 60.0 10
52032675
M 63 x 1,5 6.0 70 78.0 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kapslingar med tunna väggar

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Material

  • Rostfritt stål 303

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.