Jordningsbricka (earth tag) - CMP

Säkerställer att kabel och förskruvning jordas på ett korrekt sätt. Monteras mellan förskruvningens låsmutter och utrustningen. Beställ direkt i vår webshop!

CE

Art nr Benämning Gänga Enhet Pris
83125120 Jordningsbricka för M 16 mm M16
83125121 Jordningsbricka för M 20 mm M20
83125122 Jordningsbricka för M 25 mm M25
83125123 Jordningsbricka för M 32 mm M32
83125124 Jordningsbricka för M 40 mm M40
83125125 Jordningsbricka för M 50 mm M50
83125126 Jordningsbricka för M 63 mm M63
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Jordningsbricka (earth tags) säkerställer att kabel och förskruvning jordas på ett korrekt sätt i anslutning mot applikation

Produktegenskaper

  • Monteras mellan förskruvningens låsmutter och utrustningen för att uppnå jordförbindning enligt BS 6121

Material

  • Mässing

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.