SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, hexagonal converter from a metric outer thread to a PG inner thread, assembling with a wrench

Robust

CE

Art nr Gänga, hane M1 Gänga, hona PG/NPT Enhet Pris
SKINDICHT® ZS-M
52104330
12 x 1,5 7.0
52104340
16 x 1,5 9.0
52104010
16 x 1,5 11.0
52104360
20 x 1,5 11.0
52104370
20 x 1,5 13.5
52104380
20 x 1,5 16.0
52104400
25 x 1,5 21.0
52104410
32 x 1,5 29.0
52104420
40 x 1,5 36.0
52104430
50 x 1,5 42.0
52104440
63 x 1,5 48.0
SKINDICHT® ZS-M-XL
52104335
12 x 1,5 7.0
52104345
16 x 1,5 9.0
52104365
20 x 1,5 11.0
52104375
20 x 1,5 13.5
52104385
20 x 1,5 16.0
52104405
25 x 1,5 21.0
52104415
32 x 1,5 29.0
52104425
40 x 1,5 36.0
52104435
50 x 1,5 42.0
52104445
63 x 1,5 48.0
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av PG-tillbehör i metriska gängor
  • Montering med skruvnyckel

Användningsområden

  • Sexkantig adapter från metrisk yttre gänga till PG inre gänga.
  • Maskiner
  • Enheter
  • Kåpor

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • SKINDICHT® ZS-M-XL har lång metrisk anslutningsgänga

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.