SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, reducer, enables the use of cable gland with smaller connection threads than the existing threaded holes

Kontaktdonsenhet med standardkåpa Tillförlitlighet Utrymmeskrav

CE

Art nr E-nummer Gänga, hane M1 Gänga, hona M2 Enhet Pris
52104310
1476770 16 x 1,5 12 x 1,5
52104311
1476772 20 x 1,5 12 x 1,5
52104312
1476773 20 x 1,5 16 x 1,5
52104313
1476775 25 x 1,5 16 x 1,5
52104314
1476776 25 x 1,5 20 x 1,5
52104315
1476780 32 x 1,5 20 x 1,5
52104316
1476791 32 x 1,5 25 x 1,5
52104317
1476792 40 x 1,5 25 x 1,5
52104318
1476793 40 x 1,5 32 x 1,5
52104319
1476794 50 x 1,5 32 x 1,5
52104320
1476795 50 x 1,5 40 x 1,5
52104321
1476796 63 x 1,5 40 x 1,5
52104322
1476797 63 x 1,5 50 x 1,5
52006579
1476799 80 x 2 75 x 1,5
52006575
1476798 72 x 2 63 x 1,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgängor än befintliga gängade hål

Användningsområden

  • Maskiner
  • Enheter
  • Kåpor

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Vid förfrågan

  • Även tillgänglig med förinstallerad O-ring

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.