SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, reducerstycke hexagonalt, gör att kabeltätning med mindre anslutningsgängor än befintliga gängade hål kan användas

Utrymmeskrav

CE

Art nr Gänga, hane M1 Gänga, hona M2 Nyckelvidd (mm) Ø А (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Enhet Pris
SKINDICHT® MR-M hex.
52101965
16 x 1,5 12 x 1,5 18 20.2 8.5 5,5
52101966
20 x 1,5 16 x 1,5 22 24.4 9.0 6
52101967
25 x 1,5 16 x 1,5 28 31.2 10.0 6,5
52101968
25 x 1,5 20 x 1,5 28 31.2 10.0 6,5
52101969
32 x 1,5 16 x 1,5 36 40.0 11.5 8
52101972
32 x 1,5 20 x 1,5 36 40.0 11.5 8
52101973
32 x 1,5 25 x 1,5 36 40.0 11.5 8
52101974
40 x 1,5 25 x 1,5 43 47.5 12.5 8,5
52101975
40 x 1,5 32 x 1,5 43 47.5 12.5 8,5
52101976
50 x 1,5 40 x 1,5 54 58.0 14.0 10
52101977
63 x 1,5 50 x 1,5 67 74.0 14.0 9,5
52101979
75 x 1,5 63 x 1,5 80 90.0 17.0 11
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgängor än befintliga gängade hål
  • Med infasning för O-ring
  • Montering med skruvnyckel

Användningsområden

  • Maskiner
  • Enheter
  • Kåpor

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Vid förfrågan

  • FKM O-ring
    -20°C till +200°C

Material

  • Material: förnicklad mässing
    O-ring: NBR

Temperaturområde

  • -30°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.