Webshop

SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, hexagonal förminskare som överbryggar storleksskillnaden mellan förskruvningens anslutningsgänga och gängat hål i en kapsling

Utrymmeskrav

Art nr Gänga, hane M1Gänga, hona M2Nyckelvidd (mm)Ø А (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® MR-M hex.
52101965
16 x 1,512 x 1,51820.28.55,550
52101966
20 x 1,516 x 1,52224.49.0650
52101967
25 x 1,516 x 1,52831.210.06,550
52101968
25 x 1,520 x 1,52831.210.06,550
52101969
32 x 1,516 x 1,53640.011.5825
52101972
32 x 1,520 x 1,53640.011.5825
52101973
32 x 1,525 x 1,53640.011.5825
52101974
40 x 1,525 x 1,54347.512.58,510
52101975
40 x 1,532 x 1,54347.512.58,510
52101976
50 x 1,540 x 1,55458.014.0105
52101977
63 x 1,550 x 1,56774.014.09,55
52101979
75 x 1,563 x 1,58090.017.0111
SKINDICHT® MR-M oförnicklad, hexagonal
52006563
80 x 263 x 1,58593.523.0151
52101965LF
16 x 1,512 x 1,51820.28.55,550
52101966LF
20 x 1,516 x 1,52224.49.0650
52101967LF
25 x 1,516 x 1,52831.210.06,550
52101968LF
25 x 1,520 x 1,52831.210.06,550
52101969LF
32 x 1,516 x 1,53640.011.5825
52101973LF
32 x 1,525 x 1,53640.011.5825
52101972LF
32 x 1,520 x 1,53640.011.5825
52101974LF
40 x 1,525 x 1,54347.512.58,510
52101975LF
40 x 1,532 x 1,54347.512.58,510
52101976LF
50 x 1,540 x 1,55458.014.0105
52101977LF
-------
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Överbryggar storleksskillnader mellan anslutningsgänga på en förskruvning och gängade hål i en kapsling.
  • Ökar flexibiliteten vid val av förskruvning, eftersom valet inte är beroende av storleken på kapslingen gängade hål.
  • Monterad O-ring möjliggör en högre skyddsklass (IP) för förskruvningen tack vare den säkra tätningen till kapslingen.
  • Artikelnummer som slutar med ”LF” är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produktegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

  • För användning med en metrisk kabelförskruvning vars anslutningsgänga är mindre än det befintliga gängade hållet.
  • Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Vid förfrågan

  • FKM O-ring
    -20°C till +200°C

Material

  • Material: förnicklad mässing
    O-ring: NBR

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.