SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M, enlarger, enables the use of cable glands with larger connection threads than the existing threaded holes

Temperaturbeständig Tillförlitlighet Utrymmeskrav Monteringstid

CE

Art nr E-nummer Gänga, hane M1 Gänga, hona M2 Antal / förp. Enhet Pris
SKINDICHT® ME-M
52104450
1476860 12 x 1,5 16 x 1,5 100
52104452
1476861 16 x 1,5 20 x 1,5 100
52104454
1476862 20 x 1,5 25 x 1,5 100
52104456
1476863 25 x 1,5 32 x 1,5 50
52104458
1476864 32 x 1,5 40 x 1,5 50
52104460
1476865 40 x 1,5 50 x 1,5 25
52104462
1476866 50 x 1,5 63 x 1,5 25
SKINDICHT® ME-M sexkantad
52104463
1476867 63 x 1,5 75 x 1,5 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av förskruvning med större anslutningsgängor än befintliga gängade hål

Användningsområden

  • Maskiner
  • Enheter
  • Kåpor

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Vid förfrågan

  • med o-ring

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.