SKINDICHT® ME-M ATEX

SKINDICHT® ME-M ATEX, enlarger, enables the use of cable glands with larger connection threads than the existing threaded holes

Tillförlitlighet Utrymmeskrav Monteringstid

CE EX IECEx

Art nr Gänga, hane M1 Gänga, hona M2 Total höjd (mm) Nyckelvidd (mm) Längd yttergänga (mm) Yttre Ø (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINDICHT® ME-M ATEX
52104580
12 x 1,5 16 x 1,5 17 18 5 20.0 50
52104581
16 x 1,5 20 x 1,5 20 22 6 24.0 50
52104582
20 x 1,5 25 x 1,5 22,5 27 6,5 30.0 50
52104583
25 x 1,5 32 x 1,5 21,5 34 6,5 37.7 25
52104584
32 x 1,5 40 x 1,5 23 42 7 46.0 25
52104585
40 x 1,5 50 x 1,5 26 54 8 59.0 25
52104586
50 x 1,5 63 x 1,5 32 67 9 73.0 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av förskruvning med större anslutningsgängor än befintliga gängade hål
  • Med infasning för O-ring
  • Montering med blocknyckel

Användningsområden

  • Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
  • Enheter, maskiner och apparater
  • För mobila applikationer i offshore- och marin industri
  • Kemisk och petrokemisk industri

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Certifikat

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X
  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Material

  • Material: förnicklad mässing
    O-ring: NBR

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.