SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, adapter, enables the use of PG accessories in metric threads

Robust Mekanisk resistens

CE

Art nr E-nummer Gänga, hane M1 Gänga, hona PG/NPT Enhet Pris
52104200
1476781 16 x 1,5 7
52104210
1476782 20 x 1,5 9
52104220
1476783 25 x 1,5 11
52104230
1476784 25 x 1,5 13,5
52104240
1476785 25 x 1,5 16
52104250
1476786 32 x 1,5 16
52104260
1476787 32 x 1,5 21
52104270
- 40 x 1,5 21
52104280
1476788 50 x 1,5 29
52104290
1476789 63 x 1,5 36
52104300
1476790 63 x 1,5 42
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av PG-tillbehör i metriska gängor

Användningsområden

  • Adapter från metrisk yttre gänga till PG inre gänga.
  • Maskiner
  • Enheter
  • Kåpor

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Vid förfrågan

  • med o-ring

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.