SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, metric cable gland accessories as adapter from a metric outer thread to an NPT inner thread

Monteringstid Utrymmeskrav

Art nr Gänga, hane M1 Gänga, hona NPT Antal / förp. Enhet Pris
SKINDICHT® MA-M / NPT
54020100
16 x 1,5 1/2" 50
54020110
20 x 1,5 1/2" 50
54020120
25 x 1,5 1/2" 25
54020130
25 x 1,5 3/4" 25
54020140
32 x 1,5 1/2" 25
54020152
32 x 1,5 1" 25
54020153
40 x 1,5 1 1/4" 10
54020125 - - -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av NPT-tillbehör i metriska gängor

Användningsområden

  • Adapter från metrisk yttre gänga till NPT inre gänga.
  • Maskiner
  • Enheter
  • Kåpor

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
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
Vid förfrågan

  • med o-ring

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.