SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, glasfiberförstärkta förminskningar i polyamid för hög mekanisk stabilitet, med metrisk anslutningsgänga

Monteringstid Utrymmeskrav Kontaktdonsenhet med standardkåpa

Art nr E-nummer Gänga, hane M1 Gänga, hona M2 Nyckelvidd (mm) Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINDICHT® KU-M ljusgrå
52104505
1477137 16 x 1,5 12 x 1,5 22 9 100
52104470
1477138 20 x 1,5 12 x 1,5 24 9 100
52104504
1477139 20 x 1,5 16 x 1,5 24 9 100
52104472
1477140 25 x 1,5 12 x 1,5 29 10 100
52104473
1477141 25 x 1,5 16 x 1,5 29 10 100
52104474
1477142 25 x 1,5 20 x 1,5 29 10 100
52104475
1477143 32 x 1,5 12 x 1,5 36 12 50
52104476
1477144 32 x 1,5 16 x 1,5 36 12 50
52104477
1477145 32 x 1,5 20 x 1,5 36 12 50
52104478
1477146 32 x 1,5 25 x 1,5 36 12 50
52104479
1477147 40 x 1,5 16 x 1,5 46 12 50
52104480
1477148 40 x 1,5 20 x 1,5 46 12 50
52104481
1477149 40 x 1,5 25 x 1,5 46 12 25
52104482
1477150 40 x 1,5 32 x 1,5 46 12 25
52104483
1477151 50 x 1,5 20 x 1,5 55 14 5
52104484
1477152 50 x 1,5 25 x 1,5 55 14 5
52104485
1477153 50 x 1,5 32 x 1,5 55 14 5
52104486
1477154 50 x 1,5 40 x 1,5 55 14 5
52104487
- 63 x 1,5 25 x 1,5 68 15 5
52104488
- 63 x 1,5 32 x 1,5 68 15 5
52104489
- 63 x 1,5 40 x 1,5 68 15 5
52104469
- 63 x 1,5 50 x 1,5 68 15 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgängor än befintliga gängade hål

Användningsområden

  • Maskiner
  • Enheter
  • Kåpor

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
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
Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.