Webshop

SKINDICHT® EKU-M

SKINDICHT® EKU-M, metriska förskruvningstillbehör används när gängan på förskruvningen är större än det gängade hålet i utrustningen

MonteringstidUtrymmeskravTillförlitlighet

Art nr E-nummerGänga, hane M1Gänga, hona M2Nyckelvidd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® EKU-M
52100300
147715512 x 1,516 x 1,520100
52100301
147715616 x 1,520 x 1,524100
52100302
147715720 x 1,525 x 1,529100
52100303
147715825 x 1,532 x 1,53650
52100304
147715932 x 1,540 x 1,54625
52100305
147716040 x 1,550 x 1,55510
52100306
147716150 x 1,563 x 1,56810
SKINDICHT® EKU-M svart
52100308
-12 x 1,516 x 1,520100
52100309
-16 x 1,520 x 1,524100
52100310
-20 x 1,525 x 1,530100
52100311
-25 x 1,532 x 1,53650
52100312
-32 x 1,540 x 1,54425
52100313
-40 x 1,550 x 1,55510
52100314
-50 x 1,563 x 1,57010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av förskruvning med större anslutningsgängor än befintliga gängade hål
  • Montering med blocknyckel
  • Kragmutter som undviker repor på kapslingen efter blocknyckel

Användningsområden

  • Maskiner
  • Enheter
  • Kåpor

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.