SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, tryckskruv i förnicklad mässing, med gänga enligt EN 62444

Art nr Benämning/storlek Nyckelvidd (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINDICHT® D-M
52100600
M 12 x 1,5 12 100
52100601
M 16 x 1,5 16 100
52100602
M 20 x 1,5 20 100
52100603
M 25 x 1,5 25 50
52100604
M 32 x 1,5 32 25
52100605
M 40 x 1,5 40 25
52100606
M 50 x 1,5 50 10
52100607
M 63 x 1,5 65 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • SKINDICHT® D-M tryckskruvar med gänga enligt EN 62444.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000814
  • ETIM 5.0 Class-Description: Tryckskruv

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000814
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tryckskruv

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.