SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® CN-M, special sealing cable gland for use under tough conditions, seawater-resistant, for high mechanical stress

God kemisk resistens Korrosionsbeständig Mekanisk resistens Robust Temperaturbeständig

CE ECOLAB

Art nr Benämning/storlek Kabeldiameter Ø (mm) Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINDICHT® CN-M
52032580
M 12 x 1,5/1 3,5 - 5 17 27.0 10 5
52032590
M 12 x 1,5/2 5 - 6,5 17 27.0 10 5
52032600
M 12 x 1,5/3 6,5 - 8 17 27.0 10 5
52032610
M 16 x 1,5 8 - 10,5 18 30.0 10 5
52032620
M 20 x 1,5 11 - 15 24 31.0 10 5
52032630
M 25 x 1,5 16 - 20,5 30 36.0 11 5
52032640
M 32 x 1,5 21 - 25,5 36 41.0 13 5
52032650
M 40 x 1,5 28,5 - 33 46 44.0 13 1
52032660
M 50 x 1,5 37 - 42 55 48.0 14 1
52032670
M 63 x 1,5 46 - 52 70 51.0 14 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För höga temperaturer
  • Beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier
  • Tålig mot havsvatten
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Hög korrosionsbeständighet

Användningsområden

  • Kabelskruvförband av kromnickelstål och FPM-tätning, särskilt för användning under svåra förhållanden
  • Farmaceutisk och petrokemisk industri
  • Offshore-sektor
  • Vindkraftverk
  • Tegelbruk

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • Passande kontramutter SKINDICHT® SM-M INOX

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Material

  • Material: kromnickelstål enligt DIN, materialnr 1.4305
    Inre tätning: FPM
    O-ring: FPM

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Temperaturområde

  • -40°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.