SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, increased oil-resistant plastic cable gland with permanent vibration protection and reducing seal insert

Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!

Brett kabelomfång Maximalt skydd mot vibrationer Mekanisk resistens Monteringstid Optimal dragavlastning Temperaturbeständig Variation av godkännanden och certifikat

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Art nr Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C mm Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® STR-M silvergrå
53111100
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8 100
53111110
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8 100
53111120
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9 100
53111130
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10 50
53111140
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10 25
53111150
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10 10
53111160
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12 5
53111170
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12 5
SKINTOP® STR-M svart
53111300
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8 100
53111310
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8 100
53111320
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9 100
53111330
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10 50
53111340
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10 25
53111350
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10 10
53111360
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12 5
53111370
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12 5
SKINTOP® STR-M ljusgrå
53111500
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8 100
53111510
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8 100
53111520
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9 100
53111530
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10 50
53111540
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10 25
53111550
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10 10
53111560
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12 5
53111570
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12 5
SKINTOP® STR M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgänga)
53017110
M 16 x 1,5 ISO 2 - 6 19 40.0 12 100
53017130
M 20 x 1,5 ISO 4 - 9 24 45.0 13 100
53017140
M 25 x 1,5 ISO 6 - 12 27 47.0 13 50
SKINTOP® STR M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgänga)
53017310
M 16 x 1,5 ISO 2 - 6 19 40.0 12 100
53017330
M 20 x 1,5 ISO 4 - 9 24 45.0 13 100
53017340
M 25 x 1,5 ISO 6 - 12 27 47.0 13 50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet
  • Permanent vibrationsskydd
  • Brett, variabelt klämområde
  • Optimal dragavlastning
  • Olika tillbehör (t.ex. flera packningar)

Användningsområden

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • SKINTOP® ST(R) M ISO-versionerna har en extra lång anslutningsgänga
  • Versionerna SKINTOP® ST(R) M ISO med lång anslutningsgänga, se tabellen, saknar DNV-godkännande
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
Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21
  • Storlek M 40 x 1,5 till M 63 x 1,5 med O-ring

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: Polyamid
    Tätning: CR

Materialprov

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Skyddsklass

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Temperaturområde

  • Statisk: -40 till +100 °C
  • Dynamisk: -20 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.