SKINTOP® SOLAR

SKINTOP® SOLAR, plastic cable gland for photovoltaics, UV and ozone-resistant, with vibration protection and strain relief, extremely flame-retardant

  • Förskruvning för solcellsapplikationer enligt EN 62444, EN 50548 och UL 1703
  • Utökat temperaturområde

Solenergi Köldbeständig Robust UV-beständig Variation av godkännanden och certifikat

CE cRUus

Art nr E-nummer Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C mm Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® SOLAR
53113300
1477169 M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 37.5 15 100
53113310
1477170 M 16 x 1,5 7 - 9 19 34.0 8 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • UV- och ozonbeständig
  • UL 746 C - UL F1 användning utomhus
  • Hög dragavlastning
  • Permanent vibrationsskydd
  • Brandspridningsklass enligt UL 94V-0 / 94-5VA

Användningsområden

  • Solcellspanelfabrik

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
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
Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Färg

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Material: Polykarbonat
    Tätning: CR

Materialprov

  • Köldbeständighetstest enligt UL 1703 / UL 746 C

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.